Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 21
HELP_VARIABLE
Firma
Elesa+Ganter
Opis
GN 427 - Cabinet ''U'' handles
Lista materiałowa
Cabinet ''U'' handle GN 427-12-100-SR
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
OFLVIS
Surface
B
12 mm
L
Length
mm
A
8 mm
H
40 mm
R
8 mm
WEIGHT
Weight
kg
CTN
Customs Tariff Number
83024900
ROHS
YES
INFOEG
Product details
Product details
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD