Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
Elesa+Ganter
Beschreibung
GN 665 - Bogengriffe
Stückliste
Bogengriff GN 665-26-350-SR
PARTNUMBER
E+G ARTIKELNUMMER
B1
26 mm
L1
±0,25
mm
OFLVIS
Oberfläche
MAT
Werkstoff
Aluminium
A
17 mm
D
Gewinde
M8
H
-1
69 mm
L2
mm
L3
mm
L4
18 mm
L5
max.
9.5 mm
WEIGHT
Gewicht
kg
CTN
Zolltarifnummer
83024900
ROHS
YES
INFOEG
Produktdetails
Produktdetails
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen