Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 4
HELP_VARIABLE
Компания
Elesa+Ganter
Описание
GN 665 - Arch handles
Спецификация
Arch handle GN 665-26-350-SR
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
B1
26 mm
L1
±0,25
mm
OFLVIS
Surface
MAT
Material
Aluminium
A
17 mm
D
Thread
M8
H
-1
69 mm
L2
mm
L3
mm
L4
18 mm
L5
max.
9.5 mm
WEIGHT
Weight
kg
CTN
Customs Tariff Number
83024900
ROHS
YES
INFOEG
Produktdetails
Produktdetails