Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 21
HELP_VARIABLE
Firma
Elesa+Ganter
Beschreibung
GN 667.2 - Bügelgriffe, Aluminium- / Edelstahlrohr, Montage von der Rückseite
Stückliste
Bügelgriff GN 667.2-30-500-SW
PARTNUMBER
E+G ARTIKELNUMMER
D1
30 mm
L1
±1
mm
A
57 mm
B
38 mm
D2
Gewinde
M10
H1
60 mm
H2
78 mm
L2
23 mm
L3
12 mm
T
17 mm
WEIGHT
Gewicht
kg
CTN
Zolltarifnummer
83024900
ROHS
YES
INFOEG
Produktdetails
Produktdetails
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen