Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 21
HELP_VARIABLE
Company
Elesa+Ganter
Description
GN 667.2 - Cabinet "U" handles, Tube aluminum / Stainless Steel, mounting from the back
Bill of material
Cabinet ''U'' handle GN 667.2-30-500-SW
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
D1
30 mm
L1
±1
mm
A
57 mm
B
38 mm
D2
Thread
M10
H1
60 mm
H2
78 mm
L2
23 mm
L3
12 mm
T
17 mm
WEIGHT
Weight
kg
CTN
Customs Tariff Number
83024900
ROHS
YES
INFOEG
Product details
Product details
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés