카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
Vibration-damping element DVE-100-M16-B-60
Elesa+Ganter
Vibration mounts
DVE
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/vibration_mounts/dve/dve_b.prj},{NB=Vibration-damping elements DVE-100-M16-B-60},{PARTNUMBER=434933},{DESCRIPTION=DVE-100-M16-B-60},{DIM01=200},{DIM02=85},{DIM03=M16},{DIM03X=16},{DIM04=16},{DIM05=14.5},{DIM06=3},{DIM07=100},{DIM08=160},{DIM09=6003},{DIM10=21.25},{DIM11=282},{WEIGHT=2315},{INFOEG=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
Elesa+Ganter
Description
DVE-B - Vibration-damping elements
Bill of material
Vibration-damping element DVE-100-M16-B-60
PARTNUMBER
Code
434933
434933
DESCRIPTION
Description
DVE-100-M16-B-60
DVE-100-M16-B-60
DIM01
L
200
200
mm
DIM02
H
85
85
mm
DIM03
Ø d G7
M16
M16
mm
DIM04
h1
16
16
mm
DIM05
d1
14.5
14.5
mm
DIM06
h2
3
3
mm
DIM07
d2
100
100
mm
DIM08
f
160
160
mm
DIM09
Max load
6003
6003
N
DIM10
Max. deflection
21.25
21.25
mm
DIM11
Stiffness
282
282
N/mm
WEIGHT
Weight
2315
2315
g
INFOEG
Product details
Product details
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청