Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 88
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Elettrotec
Description
FMP...VR - Debitmetre à section variable pour montage à panneau avec vanne de réglage
Nomenclature
FMP07VRG16PS
CODE
Code
TYPE
Version
POR
Dèbit maxi
l/min - Nm3/h
FTTNG
Raccords
GSKT
Matériel du joints
FLT
Connexion de processus
TUBO
Matèriel de la tige
Acrylique transparent
FLOAT
Matériel du flotteur
Acier Inox
PMAX
Pression statique maxi
10 bar
TMIN
Temperature minimale
0 °C
TMAX
Temperature maximal
60 °C
PRCSN
Precision
4 %
A
Hauteur