Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 88
HELP_VARIABLE
Azienda
Elettrotec
Descrizione
FMP...VR - Flussimetro ad area variabile per montaggio a pannello con valvola di regolazione
Lista materiale
FMP07VRG16PS
CODE
Codice
TYPE
Versione
POR
Massima portata controllata
l/min - Nm3/h
FTTNG
Raccordi
GSKT
Materiale guarnizioni
FLT
Attacco a processo
TUBO
Materiale tubo
Acrilico trasparente
FLOAT
Materiale galleggiante
Acciaio inox
PMAX
Pressione massima statica
10 bar
TMIN
Temperatura minima
0 °C
TMAX
Temperatura massima
60 °C
PRCSN
Precisione
4 %
A
Altezza