FMP07VRG16PS
Elettrotec
Flow
Visual flow indicators
Powered by
CAD모델 선택
{elettrotec/flow/visual_flow20indicators/fmp_vr.prj},{NB=FMP07VRG16PS},{NNCUSTOM=FMP...VR},{NTCUSTOM=Flussimetro ad area variabile per montaggio a pannello con valvola di regolazione},{NBCUSTOM=FMP07VRG16PS},{LINACUSTOM=FMP07VRG16PS},{STEPFILE=FMP02VRG6},{PNGFILE=CADENAS FMPXVRXXX},{DWGFILE=},{CODE=FMP07VRG16PS},{TYPE=07VG - Gas (1,6-16 Nm3/h)},{POR=16},{FTTNG=P - Polipropilene},{GSKT=S - Silicone},{FLT=G1/2\" Conico},{TUBO=Acrilico trasparente},{FLOAT=Acciaio inox},{PMAX=10},{TMIN=0},{TMAX=60},{PRCSN=4},{A=175}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 88
HELP_VARIABLE
Company
Elettrotec
Description
FMP...VR - Variable Area flow meter for panel mounting with regulating valve
Bill of material
FMP07VRG16PS
CODE
Code
FMP07VRG16PS
FMP07VRG16PS
TYPE
Version
07VG - Gas (1,6-16 Nm3/h)
07VG - Gas (1,6-16 Nm3/h)
POR
Max flow rate
16
16
l/min - Nm3/h
FTTNG
Fittings
P - Polypropylene
P - Polypropylene
GSKT
Gasket material
S - Silicone
S - Silicone
FLT
Process connection
G1/2" Taper
G1/2" Taper
TUBO
Material of stem
Transparent Acrylic
FLOAT
Float material
Stainless Steel
PMAX
Maximum static pressure
10
bar
TMIN
Minimum temperature
0
°C
TMAX
Maximum temperature
60
°C
PRCSN
Accuracy
4
%
A
Height
175
175
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청