PPC150FN14K
Elettrotec
Pressure
Pressure switches
Powered by
CAD모델 선택
{elettrotec/pressure/pressure_switches/ppc.prj},{NB=PPC150FN14K},{NNCUSTOM=PPC},{NTCUSTOM=Pressotati regolabili con 1 o 2 contatti in scambio},{NBCUSTOM=PPC150FN14K},{LINACUSTOM=PPC150FN14K},{STEPFILE=CADENAS_PPCXX},{PNGFILE=CADENAS PPC},{DWGFILE=},{CODE=PPC150FN14K},{RNG=150 - (30-150bar)},{CNTLV=- Un contatto SPDT},{FLNG=F - Acciaio zincato},{MMB=N - NBR},{FLT=14K - G1/4\" Conica},{CNTY=- Contatti standard},{SGRS=- No},{TGAS=- No},{CNN=- DIN EN 175301-803 (DIN 43650) PG09 form A},{CNT=Contatti in Scambio},{CRP=Alluminio anodizzato},{PMAX=600},{TENSMAX=250},{CURR=3},{TMIN=-5},{TMAX=80},{IP=65}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1664
HELP_VARIABLE
Company
Elettrotec
Description
PPC - Pressure switch with one or two SPDT contacts
Bill of material
PPC150FN14K
CODE
Code
PPC150FN14K
PPC150FN14K
RNG
Pressure range
150 - (30-150bar)
150 - (30-150bar)
CNTLV
Contacts number
- One SPDT contact
- One SPDT contact
FLNG
Flange material
F - Zinc plated steel
F - Zinc plated steel
MMB
Membrane material
N - NBR
N - NBR
FLT
Process connection
14K - G1/4 BSPT taper
CNTY
Special contact options
- Standard contacts
- Standard contacts
SGRS
Degreased for oxygen
- No
- No
TGAS
Tested for applications with gas
- No
- No
CNN
Connector type
- DIN EN 175301-803 (DIN 43650) PG09 form A
- DIN EN 175301-803 (DIN 43650) PG09 form A
CNT
Contact type
SPDT Contacts
CRP
Body material
A - Anodized aluminium
PMAX
Maximum static pressure
600
bar
TENSMAX
Maximum Voltage
250
250
V (ac)
CURR
Current
3
3
A
TMIN
Minimum temperature
-5
-5
°C
TMAX
Maximum temperature
80
80
°C
IP
IP Protection
65
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청