PTE20GAIWMR14
Elettrotec
Pressure
Pressure transmitter
Powered by
CAD모델 선택
{elettrotec/pressure/pressure_transmitter/pte.prj},{NB=PTE20GAIWMR14},{CODE=PTE20GAIWMR14},{RNG=20 - (0-20bar)},{SCTY=G - Pressione relativa},{MDL=I - 4-20mA},{CRP=W - Acciaio AISI316},{CNN=M - M12 maschio},{FLT=R14 - G1/4\" Cilindrico},{POVER=35},{PBURST=50},{TENS=24},{PRCSN=?1},{TFMIN=-25},{TFMAX=125},{TENVMIN=-25},{TENVMAX=100},{IP=IP67},{NBCUSTOM=PTE20GAIWMR14},{CSVPATH=},{NNCUSTOM=PTE},{NTCUSTOM=Trasduttore di pressione},{LINACUSTOM=PTE20GAIWMR14},{STEPFILE=PTEXXXXXMR14X},{PNGFILE=CADENAS-PTE-M12},{DWGFILE=},{PRJNAME=},{MYDOCPATH=},{MYDOCNAME=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 616
HELP_VARIABLE
Company
Elettrotec
Description
PTE - Pressure sensor
Bill of material
PTE20GAIWMR14
CODE
Code
PTE20GAIWMR14
PTE20GAIWMR14
RNG
Pressure range
20 - (0-20bar)
20 - (0-20bar)
SCTY
Pressure type
G - Pressione relativa
G - Pressione relativa
MDL
Model
I - 4-20mA
I - 4-20mA
CRP
Body material
W - Acciaio AISI316
CNN
Electric connection
M - M12 maschio
M - M12 maschio
FLT
Process connection
R14 - G1/4" Cilindrico
R14 - G1/4" Cilindrico
POVER
Over pressure
35
35
bar
PBURST
Burst pressure
50
50
bar
TENS
Voltage
24
V (dc)
PRCSN
Accuracy
?1
%FS
TFMIN
Medium Minimum temperature
-25
°C
TFMAX
Medium Maximum temperature
125
°C
TENVMIN
Ambient Minimum temperature
-25
°C
TENVMAX
Ambient Maximum temperature
100
°C
IP
IP Protection
IP67
IP67
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청