Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 48
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Elettrotec
Description
PTL - Capteur de pression économique
Nomenclature
PTL200GAVWTR14
CODE
Code
RNG
Plage de pression
SCTY
Type de pression
G - Pression relative
MDL
Type
CRP
Matériel du corps
W - Acier inox AISI316
CNN
Type de connecteur
FLT
Connexion de processus
R14 - G1/4 BSPP cylindrique
POVER
Surpression
bar
PBURST
Pression d'éclatement
bar
TENS
Voltage
24 V (dc)
PRCSN
Precision
≤1 %FS
TMIN
Temperature minimale
-25 °C
TFMAX
Temperature maximal du fluide
100 °C
TENVMIN
Temperature environnement minimale
-25 °C
TENVMAX
Temperature environnement maximal
100 °C
TFMIN
Temperature minimal du fluide
-25 °C
IP
Protection IP
IP65