Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 48
HELP_VARIABLE
Azienda
Elettrotec
Descrizione
PTL - Trasduttore di pressione econimco
Lista materiale
PTL200GAVWTR14
CODE
Codice
RNG
Range di pressione
SCTY
Tipo di pressione
G - Pressione relativa
MDL
Modello
CRP
Materiale corpo
W - Acciaio AISI316
CNN
Tipo di connettore
FLT
Attacco a processo
R14 - G1/4 BSPP cilindrica
POVER
Sovrapressione
bar
PBURST
Pressione di scoppio
bar
TENS
Tensione
24 V (dc)
PRCSN
Precisione
≤1 %FS
TMIN
Temperatura minima
-25 °C
TFMAX
Temperatura massima fluido
100 °C
TENVMIN
Temperatura minima ambiente
-25 °C
TENVMAX
Temperatura massima ambiente
100 °C
TFMIN
Temperatura minima fluido
-25 °C
IP
Protezione IP
IP65