Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 48
HELP_VARIABLE
公司
Elettrotec
描述
PTL - Low cost pressure sensor
明细表
PTL200GAVWTR14
CODE
代码
RNG
Pressure range
SCTY
Pressure type
G - Relative pressure
MDL
Model
CRP
Body material
W - S.S.316
CNN
Connector type
FLT
过程连接
R14 - G1/4 BSPP parallel
POVER
Over pressure
bar
PBURST
Burst pressure
bar
TENS
Voltage
24 V (dc)
PRCSN
Accuracy
≤1 %FS
TMIN
Minimum temperature
-25 °C
TFMAX
Medium Maximum temperature
100 °C
TENVMIN
Ambient Minimum temperature
-25 °C
TENVMAX
Ambient Maximum temperature
100 °C
TFMIN
Medium Minimum temperature
-25 °C
IP
IP Protection
IP65
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
2D
下载CAD模型