Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 36
HELP_VARIABLE
Empresa
Elettrotec
Descripción
EBC - Termostato no regulable con contacto conmutado
Lista de materiales
EBC70C
CODE
Código
TMP
Temperatura de funcionamiento
°C
FLT
Proceso de conexión
CNT
Tipo de contacto
Contactos SPDT
CNN
Tipo de conector
CRP
Material del cuerpo
Laton
TENS
Tension
24 V dc
CURR
Corriente
1 A
PMAX
Presion estatica maxima
200 bar
TMIN
Temperatura minima
-20 °C
TMAX
Temperatura maxima
80 °C
IP
Proteccion IP
65
DIFFTRM
Diferencial térmico máximo
16 °C
PRCSN
Precision
±5 °C
A
Altura
72,2 mm
WGHT
Peso
195 g