Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 36
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Elettrotec
Description
EBC - Thermostat non réglable avec contact inverseur
Nomenclature
EBC70C
CODE
Code
TMP
Température de fonctionnement
°C
FLT
Connexion de processus
CNT
Type de contact
Contacts SPDT
CNN
Type de connecteur
CRP
Matériel du corps
Laiton
TENS
Voltage
24 V dc
CURR
Courant
1 A
PMAX
Pression statique maxi
200 bar
TMIN
Temperature minimale
-20 °C
TMAX
Temperature maximal
80 °C
IP
Protection IP
65
DIFFTRM
Différentiel thermique maximal
16 °C
PRCSN
Precision
±5 °C
A
Hauteur
72,2 mm
WGHT
Poids
195 g