Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 36
HELP_VARIABLE
Azienda
Elettrotec
Descrizione
EBC - Termostato non regolabile con contatto in scambio
Lista materiale
EBC70C
CODE
Codice
TMP
Temperatura di intervento
°C
FLT
Attacco a processo
CNT
Tipo di contatto
Contatti in scambio
CNN
Tipo di connettore
CRP
Materiale corpo
Ottone
TENS
Tensione
24 V dc
CURR
Corrente
1 A
PMAX
Pressione massima statica
200 bar
TMIN
Temperatura minima
-20 °C
TMAX
Temperatura massima
80 °C
IP
Protezione IP
65
DIFFTRM
Massimo differenziale termico
16 °C
PRCSN
Precisione
±5 °C
A
Altezza
72,2 mm
WGHT
Peso
195 g