Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 36
HELP_VARIABLE
公司
Elettrotec
描述
EBC - Non-adjustable thermostat with SPDT contact
明细表
EBC70C
CODE
代码
TMP
Operating temperature
°C
FLT
过程连接
CNT
Contact type
SPDT Contacts
CNN
Connector type
CRP
Body material
Brass
TENS
Voltage
24 V dc
CURR
Current
1 A
PMAX
Maximum static pressure
200 bar
TMIN
Minimum temperature
-20 °C
TMAX
Maximum temperature
80 °C
IP
IP Protection
65
DIFFTRM
Maximum thermal differential
16 °C
PRCSN
Accuracy
±5 °C
A
Height
72,2 mm
WGHT
Weight
195 g
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
2D
下载CAD模型