Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 120
HELP_VARIABLE
Azienda
Elettrotec
Descrizione
NTB - Termostato non regolabile con testina rotante 360°
Lista materiale
NTB47CA
CODE
Codice
TMP
Temperatura di intervento
°C
FLT
Attacco a processo
CNT
Tipo di contatto
CNN
Tipo di connettore
CRP
Materiale corpo
Alluminio anodizzato
TENS
Tensione
240 V(ac)
CURR
Corrente
10 A
PMAX
Pressione massima statica
200 bar
TMIN
Temperatura minima
-20 °C
TMAX
Temperatura massima
120 °C
IP
Protezione IP
65
DIFFTRM
Massimo differenziale termico
16 °C
PRCSN
Precisione
±5 °C
A
Altezza
60 mm
WGHT
Peso
70 g