NTB47CA
Elettrotec
Temperature
Powered by
CAD모델 선택
{elettrotec/temperature/ntb.prj},{NB=NTB47CA},{NNCUSTOM=NTB},{NTCUSTOM=Termostato non regolabile con testina rotante 360°},{NBCUSTOM=NTB47CA},{LINACUSTOM=NTB47CA},{STEPFILE=CADENAS_NTBXXCX},{PNGFILE=CADENAS NTB},{DWGFILE=},{CODE=NTB47CA},{TMP=47 - 47°C},{FLT=C - G1/2\" cilindrica},{CNT=A - Normalmente aperto},{CNN=- DIN EN 175301-803 (DIN 43650) PG09 form A},{CRP=Alluminio anodizzato},{TENS=240},{CURR=10},{PMAX=200},{TMIN=-20},{TMAX=120},{IP=65},{DIFFTRM=16},{PRCSN=±5},{A=60},{WGHT=70}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 120
HELP_VARIABLE
Company
Elettrotec
Description
NTB - Non-adjustable thermostat with 360° rotating head
Bill of material
NTB47CA
CODE
Code
NTB47CA
NTB47CA
TMP
Operating temperature
47 - 47°C
47 - 47°C
°C
FLT
Process connection
C - G1/2" parallel
C - G1/2" parallel
CNT
Contact type
A - Normally Open
A - Normally Open
CNN
Connector type
- DIN EN 175301-803 (DIN 43650) PG09 form A
- DIN EN 175301-803 (DIN 43650) PG09 form A
CRP
Body material
A - Anodized aluminium
TENS
Voltage
240
V(ac)
CURR
Current
10
A
PMAX
Maximum static pressure
200
bar
TMIN
Minimum temperature
-20
°C
TMAX
Maximum temperature
120
°C
IP
IP Protection
65
DIFFTRM
Maximum thermal differential
16
°C
PRCSN
Accuracy
±5
°C
A
Height
60
mm
WGHT
Weight
70
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청