카탈로그: Gates Tube Fittings
생성됨: 13.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Gates Tube Fittings
CSHD14N
Gates Tube Fittings
Messtechnik
Schraub-System CSH 400 bar
Powered by
CAD모델 선택
{emb/messtechnik/schraub_system_csh_400_bar/cshd.prj},{NB=CSHD14N},{MANU=Gates Tube Fittings GmbH},{BESTELLNR=CSHD14N},{BZ=CSHD-1/4\" NPT/ZN},{INFO=Manometeranschluß für Direktanschluß},{G=1/4\" NPT},{NDR=13.255},{KDR=10.997},{B3=16.400},{B4=10.000},{TYP=1.000},{L=51.000},{S=19.000},{S1=22.000},{GEW=0.000},{OBLF=Zink-Nickel},{SK=CSHD},{WERK=Stahl},{BESTNR1=CSHD14N},{BESTNR2=CSHD14N}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Gates Tube Fittings
Description
CSHD - Manometeranschluss fuer Direktanschluss
Bill of material
CSHD14N
MANU
Manufacturer
Gates Tube Fittings GmbH
BZ
Notation
CSHD-1/4" NPT/ZN
CSHD-1/4" NPT/ZN
INFO
Infotext
Manometeranschluß für Direktanschluß
G
Gewinde G Nenndurchmesser
1/4" NPT
1/4" NPT
L
Laenge L
51.000
51.000
mm
S
Schluesselweite S
19.000
19.000
mm
OBLF
Oberflaeche
Zink-Nickel
WERK
Werkstoff
Stahl
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청