카탈로그: EMC
생성됨: 12.04.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMC
SSQ16X5
EMC
Executive Component
Compact Cylinder
SSQ Compact Cylinder
Powered by
CAD모델 선택
{emc/cylinder/compact_cylinder/ssq_series/ssq_asmtab.prj},{NB=SSQ16X5},{SERIES=SSQ},{TYPE=},{BORE=16},{STROKE=5},{MAGNET=},{PISTONROD=},{SWITCH=},{C=8.0},{D=8.0},{E=29.0},{H=M4X0.7},{HH=4.0},{H2=0.7},{K=6.0},{M=20.0},{N=3.4},{OA=M4X0.7},{OA1=4.0},{OA2=0.7},{OB=6.5},{RA=7.0},{RB=4.0},{B1=10.0},{MM=M6X1.0},{MM1=6.0},{MM2=1.00},{H1=5.0},{C1=10.0},{X=12.0},{DD=3.0},{PPATH=assemblies/ssq_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
EMC
Description
SSQ - SSQ_Compact Cylinder
Bill of material
SSQ16X5
SERIES
Series
SSQ
TYPE
Type
Blank:Basic type
Blank:Basic type
BORE
Bore
16
16
STROKE
Stroke
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
MAGNET
Magnet
Blank:no magnet
S:with magnet
Blank:no magnet
S:with magnet
PISTONROD
Piston rod thread type
Blank:Female thread
M:Male thread
Blank:Female thread
M:Male thread
SWITCH
Switch
None
None
C
8.0
8.0
D
8.0
8.0
E
29.0
29.0
H
M4X0.7
M4X0.7
HH
4.0
4.0
H2
0.7
0.7
K
6.0
6.0
M
20.0
20.0
N
3.4
3.4
OA
M4X0.7
M4X0.7
OA1
4.0
4.0
OA2
0.7
0.7
OB
6.5
6.5
RA
7.0
7.0
RB
4.0
4.0
B1
10.0
10.0
MM
M6X1.0
M6X1.0
MM1
6.0
6.0
MM2
1.00
1.00
H1
5.0
5.0
C1
10.0
10.0
X
12.0
12.0
DD
3.0
3.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청