카탈로그: EMC
생성됨: 12.04.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMC
EUM10X4()(0)
EMC
cylinder
Free installation cylinder
eum_series
Powered by
CAD모델 선택
{emc/cylinder/free_cylinder/eum_series/eum_asmtab.prj},{NB=EUM10X4()(0)},{SERIES=EUM},{TYPENO=},{BORE=10},{STROKE=4},{POS=0},{MAGNET=},{THREADTYPE=},{MOUNTING=},{SWITCH=},{AB=6.0},{B=13.5},{C=22.0},{D=6.0},{DA=3.0},{E1=3.0},{E2=0.50},{EA=6.0},{H=5.0},{HC=11.0},{AB1=16.5},{DA1=13.5},{E3=5.0},{E4=0.80},{EA1=9.0},{EB1=10.5},{FA1=4.0},{H1=5.0},{F1=MIN},{K=3.3},{KA=3.0},{KC=8.5},{L=3.3},{LB=7.0},{LC=8.5},{M=12.0},{P1=3.0},{P2=0.5},{PA=6.0},{PB=3.5},{PC=3.2},{CA=MIN},{PPATH=assemblies/eum_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
EMC
Description
EUM - EUM Series Mini Type Free Mounting Cylinder
Bill of material
EUM10X4()(0)
SERIES
Series
EUM
TYPENO
Typeno
Blank:Basic type
Blank:Basic type
BORE
Bore
10
10
STROKE
Stroke
4.000
6.000
8.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
4.000
6.000
8.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
POS
MAGNET
Magnet
Blank:no magnet
S:with magnet
Blank:no magnet
S:with magnet
THREADTYPE
Threadtype
Blank:Female thread
M:Male thread
Blank:Female thread
M:Male thread
MOUNTING
Mounting
Blank:Lateral mounting
Blank:Lateral mounting
SWITCH
Switch
None
None
AB
6.0
6.0
B
13.5
13.5
C
22.0
22.0
D
6.0
6.0
DA
3.0
3.0
E1
3.0
3.0
E2
0.50
0.50
EA
6.0
6.0
H
5.0
5.0
HC
11.0
11.0
AB1
16.5
16.5
DA1
13.5
13.5
E3
5.0
5.0
E4
0.80
0.80
EA1
9.0
9.0
EB1
10.5
10.5
FA1
4.0
4.0
H1
5.0
5.0
F1
K
3.3
3.3
KA
3.0
3.0
KC
8.5
8.5
L
3.3
3.3
LB
7.0
7.0
LC
8.5
8.5
M
12.0
12.0
P1
3.0
3.0
P2
0.5
0.5
PA
6.0
6.0
PB
3.5
3.5
PC
3.2
3.2
CA
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청