카탈로그: EMC
생성됨: 12.04.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMC
H322-06
EMC
Control Element
H Series handle valve
Powered by
CAD모델 선택
{emc/valve/h_handle_valve/h32.prj},{NB=H322-06},{CODE=H},{NOP=3},{WPN=2},{VZ=2},{PZ=-06},{RT=},{DC=},{INFO=PDF Catalogues},{MODEL=H322-08},{A=G1/4},{B=6.7},{C=28.7},{D=48.7},{E=68.7},{F=35},{G=24},{H=4.3},{I=20},{J=89.0},{K=22.5},{L=0},{M=22}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
EMC
Description
H32 - H Series Hand valve
Bill of material
H322-06
CODE
Series code
H
NOP
Number of ports
3
WPN
Working position number
2
VZ
Valve body size
2:2 series
2:2 series
PZ
Pipe Size
06:1/8
08:1/4
06:1/8
08:1/4
RT
Reset type
Blank:Manual reset
S:Spring reset
Blank:Manual reset
S:Spring reset
DC
Dental code
Blank:G
P:PT
T:NTP
Blank:G
P:PT
T:NTP
INFO
Catalogues data
PDF Catalogues
MODEL
model
H322-08
H322-08
A
G1/4
G1/4
B
6.7
6.7
mm
C
28.7
28.7
mm
D
48.7
48.7
mm
E
68.7
68.7
mm
F
35
35
mm
G
24
24
mm
H
4.3
4.3
mm
I
20
20
mm
J
89.0
89.0
mm
K
22.5
22.5
mm
L
0
0
mm
M
22
22
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청