카탈로그: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
생성됨: 15.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Emile Maurin 624104,8X9,5
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Fixation en acier inoxydable
Vis à métaux - Vis à tôle - Vis autoperçeuses - Vis autoformeuses
a2
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_boulonnerie/fixation_inox/vis_metaux_auto/a2/62410.prj},{NB=emile_maurin_624104,8X9,5},{REF=624104,8X9,5},{DXL=4,8X9,5},{MAT=Inox A2},{IDNR=},{D=4.8},{L=9.5},{D3=3.580},{P=1.600},{DK=9.5},{A=1.600},{K=3.0},{EMP=2},{R=2.000},{MH=5.200},{MZ=5.100},{YC=4.300},{YF=3.200},{TH=3.200},{TZ=3.050},{TXA=3.940},{C=4.150},{ALPHA=150.000},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 18
HELP_VARIABLE
Company
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Description
Model 62410 - Vis à tôle tête fraisée six lobes - DIN 7982 Type C - Inox A2
Bill of material
Emile Maurin 624104,8X9,5
REF
Reference
624104,8X9,5
624104,8X9,5
DXL
4,8X9,5
4,8X9,5
MAT
Matière
Inox A2
D
Screw nominal diameter
4.8
4.8
mm
L
Length
9.5
9.5
mm
DK
Head diameter
9.5
9.5
mm
K
Head height
3.0
3.0
mm
EMP
Empreinte n°
2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청