카탈로그: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
생성됨: 15.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Emile Maurin 333714,2X16CR3
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Vis à métaux - Vis à tôle - Vis autoperçeuses - Vis autoformeuses
Vis autoperceuses
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_boulonnerie/vis_metaux_tole/vis_autoperceuse/33371.prj},{NB=emile_maurin_333714,2X16CR3},{REF=333714,2X16CR3},{MAT=Acier zingué blanc},{D=4.2},{DXL=4.2x16},{DK=11},{K=2.4},{AT=3.5},{IDNR=},{KR=1},{L=16},{D3=3.100},{P=1.400},{DK1=8.000},{LG=7.300},{DP=3.600},{A=1.400},{K1=3.1},{R=0.200},{RF=6.500},{MH=4.400},{MZ=4.400},{TH=2.400},{TZ=2.400},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Description
Modèle 33371 - Vis autoperceuse tête cylindrique crantée extra large Phillips - Acier Zn blanc
Bill of material
Emile Maurin 333714,2X16CR3
REF
Reference
333714,2X16CR3
333714,2X16CR3
MAT
Matière
Acier zingué blanc
D
4.2
mm
DXL
4.2x16
4.2x16
DK
11
mm
K
2.4
mm
AT
Avant trou
3.5
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청