Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 5
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 92-1211 - Support avec renvoi, à deux appuis, droit , technopolymère
Nomenclature
Emile Maurin 92-1211-48-42
REF
Référence
VERSION
Droit
D1
mm
D2
80 mm
D3
400 mm
D4
430 mm
D5
M16
D6
+0.3
D7
60
H1
185 mm
H2
85 mm
H3
58 mm
INFOS
Informations
Информация
INFOTEXTE