Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 11-113 - Poignée déportée technopolymère, pour porte coulissante
Nomenclature
Emile Maurin 11-1131-71
REF
Référence
VERSION
L1
71 mm
L2
108 mm
L3
91 mm
L4
60 mm
L5
26.5 mm
L6
11 mm
H1
20.5 mm
H2
17.5 mm
H3
mm
H4
mm
D1
mm
D2
mm
F1
N
F2
N
L2RUPTURE
6 J
INFOS
Informations
Информация
INFOTEXTE