Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 19-16 - Loquet à fermeture par poussée autoréglable
Nomenclature
Emile Maurin 19-160-37
REF
Reference
19-160-37
FORM
mm
L1
37 mm
L2
28 mm
L3
35 mm
L4
9 mm
L5
4 mm
L6
30 mm
L7
20 mm
L8
8.6 mm
L9
19.5 mm
D1
3.5 mm
H1
24 mm
H2
19 mm
H3
13.7 mm
INFOS
Informations
Информация
INFOTEXTE