Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 19-211 - Verrou à fermeture par poussée affleurant, plastique - Sans serrure - Noir
Nomenclature
Emile Maurin 19-211-16
REF
Reference
TYPE
Sans Serrure
COUL
Noir
FORM
L1
mm
Введите значение для L1
mm
cm
inch
ft
L2
65 mm
L3
75 mm
L4
67 mm
L5
86 mm
L6
1.6 mm
L7
41 mm
L8
30.5 mm
L9
33.3 mm
D1
50.8 mm
D2
25 mm
H1
40 mm
H2
25.5 mm
H3
36 mm
H4
23 mm
H5
14 mm
H6
19 mm
CHA
Charge max
270 N
INFOS
Informations
Информация
INFOTEXTE