Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 37-1081 - Charnière sans connecteur de sécurité
Nomenclature
Emile Maurin 37-1081-76
REF
Référence
37-1081-76
ROT
°
VERSION
Sans connecteur
L1
76 mm
L2
40 mm
L3
41 mm
L4
29 mm
L5
22 mm
L6
9 mm
H1
126 mm
H2
99.4 mm
H3
88 mm
H4
31.5 mm
H5
15.5 mm
INFOS
Informations
Информация
INFOTEXTE