카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 39-120-500
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Glissières à billes (Série 39)
Glissières charges faibles
39_12
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie39_glissieres_a_billes/charges_faibles/39_12/39_120.prj},{NB=emile_maurin_39-120-500_0},{REF=39-120-500},{L=500},{C=523.5},{CX=0},{L1=192},{L2=224},{L3=384},{L4=416},{L5=160},{L6=192},{CH=50},{PPATH=39_12_sbl.prj},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 39-120 - Glissière pour charge faible aluminium course >100%
Nomenclature
Emile Maurin 39-120-500
REF
Référence
39-120-500
39-120-500
L
Longueur de glissière
500
500
mm
C
Course +/- 3
523.5
523.5
mm
CX
Course +/- 3
mm
값 입력 CX
Course +/- 3
mm
cm
inch
ft
확인
L1
192
192
mm
L2
224
224
mm
L3
384
384
mm
L4
416
416
mm
L5
160
160
mm
L6
192
192
mm
CH
Charge maxi per paire
50
50
kg
INFOS
Informations
정보
INFOTEXTE
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Modèle 39-300 - Glissière pour charge faible - course 100% avec disconnexio...
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Modèle 39-040 - Glissière pour charge faible course 100%
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Modèle 39-090 - Glissière pour charge lourde course 100%
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
07.03.2023
Modèle 39-11 - Glissière charge faible course 100%
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Modèle 39-210 - Glissière pour charge faible course 100% avec disconnexion ...
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
DZ 3832-DO - Glissières à billes DZ 3832 DO, largeur 12,7 mm, max. 50 kg, c...
MÄDLER
10.04.2024
Modèle B3-19 - Glissière course 100% avec fermeture automatique frontale et...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
26.04.2023
07000169000 - Telescopic rail with full extension and self-closing feature
SToxxparts
31.05.2022
GN 1460 - Edelstahl-Telescopic slides, Type F, with rubber stop, locking de...
JW Winco
02.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청