Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 35-562 - Pied technopolymère à tige filetée acier - Avec disque antiglisse - Sans écrou
Nomenclature
Emile Maurin 35-562-125-24-136
REF
Référence
ROT
Rotation
°
D1
125 mm
D2
H1
45 mm
H2
64 mm
H3
10 mm
L1
mm
S1
mm
C
Charge
40000 N
INFOS
Informations
Informacje dodatkowe
INFOTEXTE