카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 38-722-126
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Pieds et roulettes
Roues et roulettes (Série 38)
Roulettes d'appareil
Modèle 38-72 Roulette d'appareil design, bandage et monture synthétique pivotante, à trou central
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/pieds_et_roulettes/serie38_roues_et_roulettes/roulettes_dappareil/38_72/38_72.prj},{NB=emile_maurin_38-722-126},{REF=38-722-126},{VERSION=Roulement lisse},{FREIN=Avec frein},{D1=125},{D2=13},{D3=55},{H1=160},{L1=40},{L2=32},{CHARGE=110},{INFOS=INFOTEXTE},{X=12},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 16
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 38-72 - Light duty castor design, tire and swivel synthetic frame, with central hole
Nomenclature
Emile Maurin 38-722-126
REF
Part number
38-722-126
38-722-126
VERSION
Smooth bearing
Smooth bearing
FREIN
With brake
With brake
D1
125
125
mm
D2
13
13
mm
D3
55
mm
H1
160
160
mm
L1
40
40
mm
L2
32
mm
CHARGE
110
110
kg
INFOS
Informations
정보
INFOTEXTE
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청