Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 26-97 - Sauterelle à tige coulissante à embase horizontale
Nomenclature
Emile Maurin 26-970-00
REF
Référence
26-970-00
D1
6.5 mm
D2
4.4 mm
D3
4 mm
D4
11 mm
H1
35 mm
H2
12.7 mm
H3
2 mm
L1
35 mm
L2
68 mm
L3
mm
Введите значение для L3
mm
cm
inch
ft
L4
12 mm
L5
33 mm
L6
16 mm
L7
10 mm
L8
16 mm
L9
27 mm
L10
7 mm
L11
88.5 mm
F1
0.45 kN
INFOS
Informations
Информация
INFOTEXTE