Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 26-184 - Sauterelle horizontale à poignée de sécurité, à bras plein, à embase horizontale
Nomenclature
Emile Maurin 26-184-44
REF
Référence
COULEUR
POS
Position
ALPHA
90 °
D1
8.5 mm
H1
45 mm
H2
20 mm
H3
75 mm
H4MIN
-6 mm
H4MAX
22 mm
L1
8 mm
L2
111 mm
L3
286 mm
L4
41.0 mm
L5
66 mm
L6
34 mm
L7
20.5 mm
L8
8.0 mm
L9
9 mm
L10
57 mm
L11
29 mm
L12
43 mm
L13
58 mm
F1
2 kN
F2
3 kN
VIS
M8x65 mm
INFOS
Informations
情報
INFOTEXTE
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)