emile maurin 646048
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Stainless steel fasteners
nut
Stainless steel A4
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_fix_infra/fix_inox/ecrou/inox_a4/64604.prj},{NB=emile_maurin_fix_infra_646048_400},{DES=Ecrou borgne à calotte rapportée},{NORME1=DIN 1587},{NORME2=-},{MATIERE=Inox A4},{REVETEMENT=-},{CERTIFICATION=-},{MARQUE=-},{REF=646048},{LODLEVEL=400},{IDNR=},{NENN=M8},{D=8},{D1=6.647},{P=1.250},{DA=8.750},{DH=12.500},{DW=11.300},{X=2.500},{G2=0.000},{M=15},{M1=6.500},{S=13.0},{S1=13.0},{T=10.650},{FORM=0.000},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
Company
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Description
Model 64604 - Hexagon domed welded cap nut DIN 1587 - Stainless steel A4
Bill of material
emile_maurin_646048
DES
Long description
Ecrou borgne à calotte rapportée
NORME1
Standard 1
DIN 1587
NORME2
Standard 2
-
MATIERE
Material
Inox A4
REVETEMENT
Coating
-
CERTIFICATION
Certification / Accreditation
-
MARQUE
Marque
-
REF
Reference
646048
646048
LODLEVEL
LOD Level
400
300
200
400
300
200
D
Screw nominal diameter
8
8
mm
M
Overall hight
15
15
mm
S
Across-flats-dimension
13.0
13.0
mm
S1
(On request)
13.0
13.0
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청