emile maurin 622104X80
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Stainless steel fasteners
Machine screws-Tapping screws-self-piercing screws
Stainless steel A2
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_fix_infra/fix_inox/vis_metaux/inox_a2/62210.prj},{NB=emile_maurin_fix_infra_622104X80_400},{DES=Vis à métaux tête fraisée bombée Pozidrive},{NORME1=DIN 966},{NORME2=-},{MATIERE=Inox A2},{REVETEMENT=-},{CERTIFICATION=-},{MARQUE=-},{REF=622104X80},{LODLEVEL=400},{DXL=4x80},{IDNR=},{D=4.0},{D3=3.141},{P=0.700},{L=80},{DK=7.000},{K=2.6},{N=1.200},{T=1.100},{A=1.400},{R=0.200},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 135
HELP_VARIABLE
Company
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Description
Model 62210 - Slotted cheese head machine screw - DIN 84 - Stainless steel A2
Bill of material
emile_maurin_622104X80
DES
Long description
Vis à métaux tête fraisée bombée Pozidrive
NORME1
Standard 1
DIN 966
NORME2
Standard 2
-
MATIERE
Material
Inox A2
REVETEMENT
Coating
-
CERTIFICATION
Certification / Accreditation
-
MARQUE
Marque
-
REF
Reference
622104X80
622104X80
LODLEVEL
LOD Level
400
300
200
400
300
200
DXL
4x80
4x80
D
Nominal diameter
4.0
4.0
mm
L
Length
80
80
mm
DK
Diameter of the head
7.000
7.000
mm
K
Height of the head
2.6
2.6
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청