emile maurin 622186X25
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Stainless steel fasteners
Machine screws-Tapping screws-self-piercing screws
Stainless steel A2
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_fix_infra/fix_inox/vis_metaux/inox_a2/62218.prj},{NB=emile_maurin_fix_infra_622186X25_400},{DES=Vis à oreilles forme américaine},{NORME1=-},{NORME2=-},{MATIERE=Inox A2},{REVETEMENT=-},{CERTIFICATION=-},{MARQUE=-},{REF=622186X25},{LODLEVEL=400},{DXL=6X25},{D=M 6},{D1=11.0},{E=33},{H=17.0},{L=25},{DX=6},{M=8.000},{S=8.400},{G=2.500},{D11=4.773},{E1=35.000},{C=9.945},{C1=11.077},{C2=9.010},{DE=17.500},{H1=7.548},{W=212.374},{R=0.477},{R1=25.550},{R2=39.669},{B=3.500},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 40
HELP_VARIABLE
Company
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Description
Model 62218 - Wing screw - american type - Stainless steel A2
Bill of material
emile_maurin_622186X25
DES
Long description
Vis à oreilles forme américaine
NORME1
Standard 1
-
NORME2
Standard 2
-
MATIERE
Material
Inox A2
REVETEMENT
Revętement
-
CERTIFICATION
Certification / Accreditation
-
MARQUE
Marque
-
REF
Reference
622186X25
622186X25
LODLEVEL
LOD Level
400
300
200
400
300
200
DXL
6X25
6X25
mm
D
M 6
M 6
mm
D1
11.0
11.0
mm
E
33
33
mm
H
17.0
17.0
mm
L
25
25
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청