Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Company
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Description
Model 17550 - Multigrip rivet large flange head aluminium Stainless steel mandrel
Bill of material
emile_maurin_175504,8X17
DES
Long description
Rivet multigrip Tête large
NORME1
Standard 1
-
NORME2
Standard 2
-
MATIERE
Material
Aluminium tige aluminium
REVETEMENT
Coating
-
CERTIFICATION
Certification / Accreditation
-
MARQUE
Marque
-
REF
Reference
LODLEVEL
EX
thickness value mini/maxi
mm
E
Choice of the thickness to be defined
mm
Wert eingeben für E
Choice of the thickness to be defined
mm
cm
inch
ft
D1
4.8 mm
L
mm
D2
16 mm
C
Shear load
1500 N
T
Tensile load
2400 N
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen