Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Descripción
Referencia 88135GSR - destornillador eléctrico momento de torsión controlado para bulon HR
Lista de materiales
emile_maurin_88135GSR122E
DES
Descripción larga
Visseuse électrique à couple contrôle pour boulons HR mm
NORME1
Estándar 1
-
NORME2
Estándar 2
-
MATIERE
Materia
-
REVETEMENT
revestimiento
-
CERTIFICATION
Certificación / Acreditación
-
MARQUE
marca
-
REF
referencia
88135GSR122E
LODLEVEL
LOD Level
L
282 à 293 mm
L1
150 à 161 mm
L2
94 mm
L3
55 à 66 mm
D1
85 mm
H
304 mm
P
peso
7,1 kg
PU
Potencia máxima
1350 W
PLC
rango de par controlable
600 à 1200 Nm