emile maurin 333614,2X38CR3
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Self piercing-tapping screws
Self piercing screw
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_fix_infra/vis_auto_tole/auto/33361.prj},{NB=emile_maurin_fix_infra_333614,2X38CR3_400},{DES=Vis autoperceuse tête cylindrique crantée empreinte carré},{NORME1=DIN 7504 M},{NORME2=-},{MATIERE=Acier},{REVETEMENT=Zn},{CERTIFICATION=-},{MARQUE=-},{REF=333614,2X38CR3},{LODLEVEL=400},{DXL=4.2x38},{IDNR=},{KR=1},{D=4.2},{DK=8.2},{L=38.0},{LG=29.000},{D3=3.100},{P=1.400},{DK1=8.000},{DP=3.600},{A=1.400},{K=3.05},{K1=3.1},{R=0.200},{RF=6.500},{MH=4.400},{TH=2.400},{MZ=3.000},{TZ=1.800},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 33
HELP_VARIABLE
Company
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Description
Model 33361 - Pan serrated head self drilling screw square recess - DIN 7504 M - Zinc plated
Bill of material
emile_maurin_333614,2X38CR3
DES
Long description
Vis autoperceuse tête cylindrique crantée empreinte carré
NORME1
Standard 1
DIN 7504 M
NORME2
Standard 2
-
MATIERE
Material
Acier
REVETEMENT
Coating
Zn
CERTIFICATION
Certification / Accreditation
-
MARQUE
Marque
-
REF
Reference
333614,2X38CR3
333614,2X38CR3
LODLEVEL
LOD Level
400
300
200
400
300
200
DXL
4.2x38
4.2x38
D
Screw nominal diameter
4.2
4.2
mm
DK
Head diameter
8.2
8.2
mm
L
Nominal length
38.0
38.0
mm
K
Height of the head
3.05
3.05
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청