emile maurin 346716,3X80/60
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Self piercing-tapping screws
Self piercing screw
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_fix_infra/vis_auto_tole/auto/34671.prj},{NB=emile_maurin_fix_infra_346716,3X80/60_400},{DES=Vis auto-perceuse KOVERVIT® tête hexagonale},{NORME1=-},{NORME2=-},{MATIERE=Acier},{REVETEMENT=Chromiting® 240HBS},{CERTIFICATION=-},{MARQUE=MUSTAD},{REF=346716,3X80/60},{LODLEVEL=400},{DXLL1=6.3X80/60},{D=M6.3},{CLE=K10},{DX=6.300},{L=80.000},{L1=60.000},{K=10.000},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 19
HELP_VARIABLE
Company
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Description
Model 34671 - KOVERVIT® HEXAGONAL HEAD SELF DRILLING SCREW - CHROMITING®
Bill of material
emile_maurin_346716,3X80/60
DES
Long description
Vis auto-perceuse KOVERVIT® tête hexagonale
NORME1
Standard 1
-
NORME2
Standard 2
-
MATIERE
Material
Acier
REVETEMENT
Coating
Chromiting® 240HBS
CERTIFICATION
Certification / Accreditation
-
MARQUE
Marque
MUSTAD
REF
Reference number
346716,3X80/60
346716,3X80/60
LODLEVEL
LOD Level
400
300
200
400
300
200
DXLL1
dxL/L1
6.3X80/60
6.3X80/60
mm
D
d
M6.3
mm
CLE
Hexagonal key
K10
DX
6.300
mm
L
80.000
80.000
mm
L1
60.000
60.000
mm
K
10.000
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청