Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 9
HELP_VARIABLE
Firma
EMUGE-FRANKEN
Beschreibung
Rob-2X-VA-NE2
Stückliste
C0803001.4048
DOC
PDF-Download
Dokumentationszeichnung
J21
Identifizierende Bestellnummer
J22
Produktbezeichnung
Rob.2X-VA-NE2
J3
Firmenkennung
E
BLD
Bildkennung
1
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
HSSE
J1
Normnummer
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
A1
Gewindeart
G
A21
Gewindenenndurchmesser metrisch
mm
A22
Gewindenenndurchmesser Inch
Zoll
A24
Gewindenenndurchmesser Bruch
A3
Gewindesteigung
2.309 mm
A4
Gangzahl je Inch
11
A5
Gewindetoleranzklasse
X
A8
Schlüsselweite
mm
B3
Gesamtlänge
mm
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
21
C2
Aufnahmegröße, maschinenseitig
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
mm
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h9
D2
Drallrichtung
N
D7
Masse (Gewicht)
kg
F1
Schneidrichtung
R
G3
Anschnittform
C
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HSS-E
H22
Kühlschmierstoffaustritt
0
H5
Beschichtung
NE2
NSM
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-80