Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 5
HELP_VARIABLE
Firma
EMUGE-FRANKEN
Beschreibung
Rekord 1A-SPEED-E-IKZ-TICN
Stückliste
B3169401.0050
DOC
PDF-Download
Dokumentationszeichnung
J21
Identifizierende Bestellnummer
J22
Produktbezeichnung
Rek.1A-SPEED/E-IKZ-TICN
J3
Firmenkennung
E
BLD
Bildkennung
2
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
HSSE
J1
Normnummer
DIN 371
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
A1
Gewindeart
M
A21
Gewindenenndurchmesser metrisch
mm
A3
Gewindesteigung
mm
A5
Gewindetoleranzklasse
6HX
A8
Schlüsselweite
mm
B2
Nutzlänge
mm
B3
Gesamtlänge
mm
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
21
C2
Aufnahmegröße, maschinenseitig
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
mm
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h9
D2
Drallrichtung
N
D7
Masse (Gewicht)
kg
F1
Schneidrichtung
R
G3
Anschnittform
E
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HSS-E
H22
Kühlschmierstoffaustritt
1
H5
Beschichtung
TICN
NSM
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-80