Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
HELP_VARIABLE
Firma
EMUGE-FRANKEN
Beschreibung
Enorm 1-VA-X
Stückliste
B0603000.0050
DOC
PDF-Download
Dokumentationszeichnung
J21
Identifizierende Bestellnummer
J22
Produktbezeichnung
En.1-VA-X
J3
Firmenkennung
E
BLD
Bildkennung
2
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
HSSE
J1
Normnummer
DIN 371
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
A1
Gewindeart
M
A21
Gewindenenndurchmesser metrisch
mm
A3
Gewindesteigung
mm
A5
Gewindetoleranzklasse
ISO 2/6H
A8
Schlüsselweite
mm
B2
Nutzlänge
mm
B3
Gesamtlänge
mm
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
21
C2
Aufnahmegröße, maschinenseitig
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
mm
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h9
D2
Drallrichtung
R
D7
Masse (Gewicht)
kg
F1
Schneidrichtung
R
G3
Anschnittform
C
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HSS-E
H22
Kühlschmierstoffaustritt
0
H5
Beschichtung
--
NSM
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-80
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    EMUGE-FRANKEN
    Enorm 2-STEEL-LS
    EMUGE-FRANKEN
    Rekord 1A-SPEED-IKZN-TICN
    EMUGE-FRANKEN
    Enorm 1-VA-LS
    EMUGE-FRANKEN
    Enorm 1-VA
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen