A0181000.5786
EMUGE-FRANKEN
EMUGE
M/C Tap
NPTF
EMUGE-STEEL
Powered by
CAD모델 선택
{emuge/emuge/gewindebohrer/nptf/emuge-steel/rekord20-steel.prj},{NB=A0181000.5786},{SHA256=xZpImA1Xig5Otv+Cw8NSKv/cGbxxq2V78oA6Ppbu0Ng=},{INAME=A0181000_5786_gen},{NAME=A0181000_5786_gen},{DOC=rekord20-steel/a0181000_5786.pdf},{J21=A0181000.5786},{J22=Rek.-STEEL},{J3=E},{BLD=1},{H3=HSSE},{J1=DIN 2184-2},{J6=ZYL01602105},{A1=NPTF},{A21=21.336},{A22=0.5000},{A24=1/2},{A3=1.814},{A4=14.0},{A8=12.0},{B3=80},{C11=ZYL},{C12=21},{C2=160},{C3=16},{C31=h9},{D2=N},{D7=0.115},{F1=R},{G3=C},{H11=HSS-E},{H22=0},{H5=--},{NSM=DIN4000-80},{DXF=rekord20-steel/a0181000_5786.dxf},{XML=rekord20-steel/a0181000_5786.xml},{CSV=rekord20-steel/a0181000_5786.csv},{STP=rekord20-steel/a0181000_5786_gen.stp}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
EMUGE-FRANKEN
Description
Rekord -STEEL
Bill of material
A0181000.5786
DOC
PDF-Download
Documentation drawing
J21
Item.ID
A0181000.5786
A0181000.5786
J22
Item.Name
Rek.-STEEL
J3
Company Code
E
BLD
Tool Style Code
1
H3
Cutting Tool Material, Manufacturer Naming
HSSE
J1
Standard Number
DIN 2184-2
J6
Connection Code, Machine Side
ZYL01602105
ZYL01602105
A1
Thread Form Type
NPTF
A21
Thread Diameter Metric
21.336
21.336
mm
A22
Thread Diameter Inch
0.5000
0.5000
인치
A24
Thread Diameter Fractional
1/2
1/2
A3
Thread Pitch
1.814
1.814
mm
A4
Threads per Inch
14.0
14.0
A8
Wrench Size
12.0
12.0
mm
B3
Overall Length
80
80
mm
C11
Connection Type, Machine Side
ZYL
C12
Connection Form, Machine Side
21
C2
Connection Size, Machine Side
160
160
C3
Connection Diameter, Machine Side
16
16
mm
C31
Connection Diameter, Machine Side, ISO Tolerance Class
h9
D2
Flute Helix Hand
N
D7
Weight of Item
0.115
0.115
kg
F1
Cutting Direction
R
G3
Plug Style
C
H11
Cutting Tool Material
HSS-E
H22
Coolant Exit Style Code
0
H5
Coating
--
NSM
Standard of Characteristics
DIN4000-80
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청