B5296A00.0050
EMUGE-FRANKEN
EMUGE
Cold Forming Tap
M,MF
EMUGE-VA
Powered by
CAD모델 선택
{emuge/emuge/gewindeformer/m2cmf/emuge-va/innoform201-va-e-sn-pm-tin-t26.prj},{NB=B5296A00.0050},{SHA256=b4W0ALGdcplAFXwUD7PBtqbotGpR2i1cFopWafOg6g0=},{INAME=B5296A00_0050_gen},{NAME=B5296A00_0050_gen},{DOC=innoform201-va-e-sn-pm-tin-t26/b5296a00_0050.pdf},{J21=B5296A00.0050},{J22=IF1-VA/E-SN-PM-TIN-T26},{J3=E},{BLD=4},{H3=HSSE},{J1=DIN 2174},{J6=ZYL00602105},{A1=M},{A21=5},{A3=0.80},{A5=6HX},{A8=4.9},{B2=25},{B3=70},{C11=ZYL},{C12=21},{C2=60},{C3=6.0},{C31=h9},{D2=N},{D7=0.010},{F1=R},{G3=E},{H11=HSS-E},{H22=0},{H5=TIN-T26},{NSM=DIN4000-80},{DXF=innoform201-va-e-sn-pm-tin-t26/b5296a00_0050.dxf},{XML=innoform201-va-e-sn-pm-tin-t26/b5296a00_0050.xml},{CSV=innoform201-va-e-sn-pm-tin-t26/b5296a00_0050.csv},{STP=innoform201-va-e-sn-pm-tin-t26/b5296a00_0050_gen.stp}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
EMUGE-FRANKEN
Description
Innoform 1-VA-E-SN-PM-TIN-T26
Bill of material
B5296A00.0050
DOC
PDF-Download
Documentation drawing
J21
Item.ID
B5296A00.0050
B5296A00.0050
J22
Item.Name
IF1-VA/E-SN-PM-TIN-T26
J3
Company Code
E
BLD
Tool Style Code
4
H3
Cutting Tool Material, Manufacturer Naming
HSSE
J1
Standard Number
DIN 2174
J6
Connection Code, Machine Side
ZYL00602105
ZYL00602105
A1
Thread Form Type
M
A21
Thread Diameter Metric
5
5
mm
A3
Thread Pitch
0.80
0.80
mm
A5
Thread Tolerance Class
6HX
A8
Wrench Size
4.9
4.9
mm
B2
Usable Length
25
25
mm
B3
Overall Length
70
70
mm
C11
Connection Type, Machine Side
ZYL
C12
Connection Form, Machine Side
21
C2
Connection Size, Machine Side
60
60
C3
Connection Diameter, Machine Side
6.0
6.0
mm
C31
Connection Diameter, Machine Side, ISO Tolerance Class
h9
D2
Flute Helix Hand
N
D7
Weight of Item
0.010
0.010
kg
F1
Cutting Direction
R
G3
Plug Style
E
H11
Cutting Tool Material
HSS-E
H22
Coolant Exit Style Code
0
H5
Coating
TIN-T26
NSM
Standard of Characteristics
DIN4000-80
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청