C531Z700.0112
EMUGE-FRANKEN
EMUGE
Cold Forming Tap
M,MF
EMUGE-Z
Powered by
CAD모델 선택
{emuge/emuge/gewindeformer/m2cmf/emuge-z/innoform202-z-e-sn-ikz-pm-tin-80.prj},{NB=C531Z700.0112},{SHA256=Roew7G6PCdeleYubeO1YK33/2gD0jJ6qPyZxj+u9DHA=},{INAME=C531Z700_0112_gen},{NAME=C531Z700_0112_gen},{DOC=innoform202-z-e-sn-ikz-pm-tin-80/c531z700_0112.pdf},{J21=C531Z700.0112},{J22=IF2-Z/E-SN-IKZ-PM-TIN-80},{J3=E},{BLD=3},{H3=HSSE},{J1=DIN 2174},{J6=ZYL00902115},{A1=M},{A21=12},{A3=1.75},{A5=6HX},{A8=7},{B3=110},{C11=ZYL},{C12=21},{C2=0090},{C3=9},{C31=h9},{D2=N},{D7=0.078},{F1=R},{G3=E},{H11=HSS-E},{H22=1},{H5=TIN-80},{NSM=DIN4000-80},{DXF=innoform202-z-e-sn-ikz-pm-tin-80/c531z700_0112.dxf},{XML=innoform202-z-e-sn-ikz-pm-tin-80/c531z700_0112.xml},{CSV=innoform202-z-e-sn-ikz-pm-tin-80/c531z700_0112.csv},{STP=innoform202-z-e-sn-ikz-pm-tin-80/c531z700_0112_gen.stp}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
EMUGE-FRANKEN
Description
Innoform 2-Z-E-SN-IKZ-PM-TIN-80
Bill of material
C531Z700.0112
DOC
PDF-Download
Documentation drawing
J21
Item.ID
C531Z700.0112
C531Z700.0112
J22
Item.Name
IF2-Z/E-SN-IKZ-PM-TIN-80
J3
Company Code
E
BLD
Tool Style Code
3
H3
Cutting Tool Material, Manufacturer Naming
HSSE
J1
Standard Number
DIN 2174
J6
Connection Code, Machine Side
ZYL00902115
ZYL00902115
A1
Thread Form Type
M
A21
Thread Diameter Metric
12
12
mm
A3
Thread Pitch
1.75
1.75
mm
A5
Thread Tolerance Class
6HX
A8
Wrench Size
7
7
mm
B3
Overall Length
110
mm
C11
Connection Type, Machine Side
ZYL
C12
Connection Form, Machine Side
21
C2
Connection Size, Machine Side
0090
0090
C3
Connection Diameter, Machine Side
9
9
mm
C31
Connection Diameter, Machine Side, ISO Tolerance Class
h9
D2
Flute Helix Hand
N
D7
Weight of Item
0.078
0.078
kg
F1
Cutting Direction
R
G3
Plug Style
E
H11
Cutting Tool Material
HSS-E
H22
Coolant Exit Style Code
1
H5
Coating
TIN-80
NSM
Standard of Characteristics
DIN4000-80
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청