Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
EMUGE-FRANKEN
Beschreibung
Innoform 2-Z-SN-PM-TIN-80
Stückliste
C521Z700.5046
DOC
PDF-Download
Dokumentationszeichnung
J21
Identifizierende Bestellnummer
J22
Produktbezeichnung
IF2-Z-SN-PM-TIN-80
J3
Firmenkennung
E
BLD
Bildkennung
3
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
HSSE
J1
Normnummer
DIN 2184-1
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
A1
Gewindeart
UNF
A21
Gewindenenndurchmesser metrisch
mm
A22
Gewindenenndurchmesser Inch
Zoll
A24
Gewindenenndurchmesser Bruch
A3
Gewindesteigung
1.27 mm
A4
Gangzahl je Inch
20
A5
Gewindetoleranzklasse
2BX
A8
Schlüsselweite
mm
B3
Gesamtlänge
100 mm
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
21
C2
Aufnahmegröße, maschinenseitig
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
mm
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h9
D2
Drallrichtung
N
D7
Masse (Gewicht)
kg
F1
Schneidrichtung
R
G3
Anschnittform
C
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HSS-E
H22
Kühlschmierstoffaustritt
0
H5
Beschichtung
TIN-80
NSM
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-80